A válvula de esfera de 3 peças de 2 / 2 vias de metal GEMÜ B54 é motorizada. Esta válvula possui um castelo do atuador de plástico e é adequada especialmente para os requisitos na área da indústria farmacêutica, preparação de alimentícios e na biotecnologia, como p.ex. no tratamento de água ou na geração de vapor estéril. Para as vedações são usados exclusivamente FDA, USP Class VI e plásticos conforme CE10/2011.
- Material Delta Ferrit verificado < 3% (1.4435)
- Atestados do material para componentes em contato com o fluido
- Superfícies em contato com o fluido conforme ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Adequada para aplicações de vácuo
- Opcional podem ser fornecidos com vedação de deadleg mínimo
- Soldas de topo em versão de solda orbital ampliada
- Temperatura do fluido: -10 até 220 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 63 bar
- Diâmetros nominais: DN 8 até 100
- Formas do corpo: Corpo de passagem reta
- Tipos de conexões: Bico | Clamp
- Normas de conexão: ASME | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
- Materiais da vedação: PTFE TFM™
- Conformidades: ATEX | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | USP
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação