GEMÜ B56

Válvula de esfera com flange compacto motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de 3 peças de 2/2 vias de metal GEMÜ B56 é motorizada. A válvula possui o castelo do atuador de plástico. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Elevado valor da vazão
  • Esfera com passagem plena
  • Construção compacta
  • Versão ATEX disponível como opção
  • Temperatura do fluido *: -20 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -20 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais : 1/2“ (DN 15) até 4“ (DN 100)
  • Formas do corpo: Corpo de passagem reta
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | EN
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Tensão de alimentação: 12 VDC | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 VDC
  • Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
  • Classe de proteção: IP 65

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação

Novidades sobre o produto

10.12.2020

Válvulas de esfera GEMÜ para aplicações industriais