GEMÜ S717

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

GEMÜ S717 é uma válvula de esfera de 2/2 vias na versão plástica nos tamanhos DN 10 até 100. Esta válvula é equipada com um atuador manual de plástico. A vedação do assento é em PTFE e as vedações do anel O’Ring podem ser ou em EPDM ou em FKM.

O produto foi concebido para a utilização em tubulações. Controle do fluxo, por meio de ação manual.

  • Instalação simples
  • Longa duração
  • A pega poderá ser utilizada como chave de regulagem
  • Temperatura do fluido:0 até 60 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:PP-H, cinza | PVC-U, cinza
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM
  • Temperatura do fluido:0 até 60 °C

Vídeo do produto

How ball valves work

00:43 min
6035 Visualizações
Online desde 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Aplicações do produto

Válvulas borboleta da GEMÜ na usina de tratamento de água Trollmühle - remoção de urânio e desmineralização parcial através do processo Uranex® e Carix®

​A usina de tratamento de água da Associação de Abastecimento de Água Trollmühle em Windesheim, Bingen am Rhein na Alemanha, distribui 2,2 milhões de m³ de água potável por ano para aprox. 43.000 pessoas em 14.000 domicílios. Isto, em tempos de pico, corresponde a um volume diário de até 8.500 m³. A empresa Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH preparou o sistema URANEX®, com o qual o teor de urânio, presente por razões geológicas, é reduzido ao mínimo através dos permutadores iônicos. Além disso, a desmineralização parcial através dos permutadores iônicos é feita pelo processo CARIX®.