A válvula de esfera de duas peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 707 é acionada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico com dispositivo para travamento. A vedação do assento é feita de PTFE.
- Elevado valor da vazão
- Baixo peso
- Alavanca sem torção
- Alavanca com dispositivo para travamento
- Conexão: Rosca fêmea
- Atuador: Manual
- Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido
- Pressão máx. de operação: 68 bar
- Temperatura máx. do fluido: 180 °C
- Temperatura mín. do fluido: -20 °C
- Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Vídeo do produto
How ball valves work
00:31 min
4828 Visualizações
Online desde 16.09.2015