Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 711

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de esfera de três peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 711 é acionada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual com um revestimento de plástico e dispositivo de retenção. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Apropriada para vácuo
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Aprovada para TA-Luft (ar TA)
  • Vedações de PTFE e FPM
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido
  • Pressão máx. de operação: 63 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How ball valves work

00:31 min
4764 Visualizações
Online desde 16.09.2015
UHT Test plant of the dairy school

Aplicações do produto

UHT Instalação de testes para uma escola técnica de laticínios

Em Kempten, na Alemanha, foi montada uma nova e inovativa instalação piloto UHT-ESL, para técnicos e mestres em laticínios da Secretaria Agro-Pecuária do Estado da Baviera (Centro de formação, de testes e de tecnologia para a indústria de laticínios). Nesta instalação, foram desenvolvidos e montados os mais novos componentes e conceitos tecnológicos, num trabalho de estreita colaboração com construtores de instalações. Além das válvulas globo, válvulas de esfera e das válvulas de diafragma assépticas, a GEMÜ ainda forneceu os devidos blocos de válvulas multivias de aço inox.