Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 712

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de três peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 712 é acionada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual com um revestimento de plástico e dispositivo de retenção. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • Elevado valor da vazão
  • Baixo peso
  • Alavanca sem torção
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido
  • Pressão máx. de operação: 63 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -30 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Vídeo do produto

How ball valves work

00:31 min
4828 Visualizações
Online desde 16.09.2015