Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 740

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de esfera de três peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 740 é acionada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual com um revestimento de plástico e dispositivo de retenção. A vedação do assento pode ser de PTFE ou de TFMTM.

  • Apropriada para vácuo
  • Aprovada pela FDA conforme FDA 21 CFT 177.550
  • Capacidade de CIP/SIP
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Torque reduzido
  • Alto acabamento superficial
  • Conexão: Bico; Clamp
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4404, aço inox microfundido
  • Pressão máx. de operação: 63 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 220 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How ball valves work

00:31 min
4966 Visualizações
Online desde 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Aplicações do produto

LIMPEZA SEGURA DAS PRENSAS DE FILTRAÇÃO: Válvulas de esfera da GEMÜ protegem a rede de ar comprimido

No tratamento de água ou na filtração do produto, as prensas de filtração assumem a separação sólido-líquido do material como lodos ou partículas em suspensão. A mistura de material a ser separada é prensada com 10–20 bar por meio duma bomba contra os panos de filtração. As partes sólidas da mistura de material ficam retidas no filtro. Estas formam o que chamamos de torta. Assim que a prensa de filtração estiver cheia, é, consoante o processo, utilizado ar comprimido para secar a torta.

Novidades sobre o produto

25.02.2019

Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada