Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 790

Válvula de esfera de aço inox com eixo livre

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de três peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 790 possui uma conexão do eixo livre. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Aprovada para TA-Luft (ar TA)
  • Apropriada para pressões elevadas e altas temperaturas
  • Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
  • Conexão: Bico; Flange; Luva soldável; Rosca fêmea
  • Atuador: sem atuador
  • Acionamento: Atuador quarto de volta
  • Material da vedação
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido
  • Conformidades: ATEX; CE; FDA; TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
  • Pressão máx. de operação: 137 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How ball valves work

00:43 min
1011 Visualizações
Online desde 16.09.2015

Novidades sobre o produto

19.03.2018

Confiável - mesmo com maiores pressões de operação