Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 797

Válvula de esfera de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de esfera de três peças de 2/2 vias de metal GEMÜ 797 é acionada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico. A vedação do assento é feita de PTFE.

  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Aprovada para TA-Luft (ar TA)
  • Apropriada para pressões elevadas e altas temperaturas
  • Opção de diversos materiais do corpo e tipos de conexão
  • Alavanca com dispositivo para travamento
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido
  • Pressão máx. de operação: 137 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How ball valves work

00:31 min
4665 Visualizações
Online desde 16.09.2015

Novidades sobre o produto

19.03.2018

Confiável - mesmo com maiores pressões de operação