Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N560

Válvula de retenção

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de retenção GEMÜ N560 compreende um corpo de válvula globo de assento angular fabricado em plástico (de PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação foram preparados em EPDM e FPM.

  • Manutenção simples
  • Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
  • Baixo peso
  • Conexão: Bico; Flange; Luva; Rosca fêmea
  • Material do corpo: PP-H; PVC-U
  • Pressão máx. de operação: 16 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: 5 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')