Válvulas globo GEMÜ em metal e plástico

Para ciclos rápidos de acionamento

Válvulas globo GEMÜ em metal e plástico

  • Áreas de aplicação e setores industriais
  • Tipo da válvula
  • Dados técnicos

Válvula globo: Áreas de aplicação e setores industriais

As válvulas globo são principalmente usadas para ciclos rápidos de acionamento, altas temperaturas e para aplicações de controle. Estas válvulas são frequentemente utilizadas para controle de vapor e no tratamento de água e agua de reuso. As principais áreas de aplicação encontram-se nos mais diversos processos industriais, mas, também nos processos estéreis e higiênicos da indústria farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia.

Válvula globo: tipo de válvula

As válvulas globo são muito bem adequadas para controle e regulagem de líquidos, gases e vapores mecanicamente limpos, quimicamente neutros e pouco agressivos.

Nisso, uma vedação plana, geralmente de PTFE, pressiona sobre o assento de vedação, e assim, bloqueia o fluxo volumétrico. Aqui se diferencia entre as válvulas globo de assento reto e angular. A válvula globo de assento reto é geralmente utilizada nos diâmetros nominais maiores, e também é oferecida na versão com 3 vias - assim, é muito bem adequada para funções misturadoras e de comutação. Mesmo, quando a válvula é usada em condições extremamente exigentes, com altas velocidades de vazão e frequentes regulagens posteriores, prefere-se a válvula globo de assento reto devido a sua ação forte e uniforme sobre a haste de válvula. As válvulas globo de assento angular são mais leves e compactas, e em comparação, possuem um elevado valor da vazão (valor Kvs). Todas as versões padrão são adequadas para fluidos com temperaturas até 180 °C e pressões de operação até 40 bar. Nas versões modificadas, também poderão ser utilizadas sem problemas em temperaturas até 300 °C. Devido às suas boas características construtivas e mecânicas, as válvulas globo são especialmente adequadas para funções de altos ciclos, e aplicações de enchimento e de dosagem. Além disso, são a primeira opção para a geração e distribuição de vapores industriais e estéreis.           

Em relação aos tipos de válvula citados, a GEMÜ oferece numerosos acessórios adequados para a automação e otimização do processo. Fins de curso, posicionadores e controladores de processo, sensores e aparelhos de medição são rápida e facilmente montados, ajustados e integrados na tecnologia de tubulação de processo existente.

Válvula globo: Dados técnicos

AtuadorManual, pneumático, motorizado
Tipos de conexãoRoscas externas (macho), clamps, flanges, roscas fêmeas, roscas externas, luvas coláveis, soldas de topo
Pressão de operação0 - 40 bar
Material do corpoMetal: aço inox, ferro fundido cinzento, bronze fundido, ferro fundido nodular, aço fundido plástico: PVC, PVDF
Temperatura do fluido-20 - 180 °C
Diâmetro nominalDN 6 - 100
GEMÜ 312
312
  • Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 100
  • Formas do corpo: Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades: EAC | Oxigênio
GEMÜ 314
314
  • Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
  • Formas do corpo: Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Rosca
  • Normas de conexão: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula: CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades: EAC
GEMÜ 343
343
  • Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Conformidades:EAC
GEMÜ 352
352
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | EAC | Oxigênio
GEMÜ 354
354
  • Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
  • Formas do corpo: Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Rosca
  • Normas de conexão: DIN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula: CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades: ATEX | EAC | Oxigênio
GEMÜ 505
505
  • Temperatura do fluido:-10 até 185 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PTFE
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
GEMÜ 507
507
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PEEK | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 514
514
  • Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 519
519
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 50
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP65
  • Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 529
529
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP65
  • Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 530
530
  • Temperatura do fluido:-40 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 532
532
  • Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 533
533
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 50
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de aço inox fundido | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento: PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 536
536
  • Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 32 até 150
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
GEMÜ 537
537
  • Temperatura do fluido: -10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Flange
  • Normas de conexão: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento: PTFE, reforçado
  • Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 539
539
  • Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:1/2'' (DN 15) até 4'' (DN 100)
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 543
543
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 50
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 549
549
  • Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65, IP 61
  • Conformidades:EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ 550
550
  • Temperatura do fluido:-40 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 553
553
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 20
  • Formas do corpo:Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PTFE
  • Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004
GEMÜ 554
554
  • Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
  • Materiais da vedação de assento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
GEMÜ 555
555
  • Temperatura do fluido:14 até 365 °F
  • Temperatura ambiente:14 até 140 °F
  • Pressão de operação :0 até 150 psi
  • Diâmetros nominais:1/4'' (DN 8) até 3'' (DN 80)
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PTFE
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
GEMÜ 565
565
  • Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-15 até 55 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 3 até 15
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:DIN
  • Materiais do corpo da válvula:PVC-U | PVDF
  • Materiais da vedação de assento:EPDM | FKM
  • Conformidades:EAC
GEMÜ 566
566
  • Temperatura do fluido:0 até 90 °C
  • Temperatura ambiente:-15 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 20
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Clamp | Rosca
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo da válvula:ASTM A351 CF3M
  • Materiais da vedação de assento:EPDM | FKM
  • Conformidades:EAC | FDA
  • Tensão de alimentação:
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:
GEMÜ R563
R563
  • Temperatura do fluido:0 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 15
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:DIN | EN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:PVC-U | PVDF
  • Materiais da vedação de assento:PEEK
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
GEMÜ S40
S40
  • Temperatura do fluido:-10 até 185 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 80 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de assento inclinado | Corpo de assento reto
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:PTFE
  • Conformidades:ATEX | FDA | FMEDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP

Bomba de calor

Test bench for heat pumps
​As bombas de calor possibilitam a preparação eficiente de calor útil, aproveitando o calor ambiental (ar exterior, solo). Há muitos anos, o instituto alemão "Fraunhofer-Institut" para sistemas de energia solar ISE em Freiburg na Alemanha, trabalha intensamente neste
mais