Válvulas globo de diafragma GEMÜ

Válvulas globo de diafragma GEMÜ

A GEMÜ desenvolveu um conceito de vedação inovador para as requisições especiais dos seus clientes. Aqui destacamos a vedação por meio da tecnologia PD (plug diaphragm technology), que garante uma separação hermética do atuador em relação ao fluxo do fluido. Em seguida, o conceito foi desenvolvido especialmente para aplicações estéreis e higiênicas.

  • Válvula de controle asséptica para processos estéreis e higiênicos
  • Programa de válvulas para envase com tecnologia PD
  • Válvula de plásticos de alta eficiência

Válvula de controle asséptica para processos estéreis e higiênicos

O princípio de vedação da válvula de controle de 2/2 vias GEMÜ 567 Biostar Control baseia na tecnologia PD GEMÜ. Todas as peças do atuador, assim como, o cone regulador ou a agulha reguladora da válvula são de aço inox, a vedação ocorre via um diafragma de PTFE. 

Programa de válvulas para envase com tecnologia PD

Na ACHEMA 2018 a GEMÜ apresentou a nova geração de válvulas para envase com os tipos F40 e F60. Graças ao diafragma em forma de cone, as válvulas são adequadas especialmente para os envases assépticos na área da indústria farmacêutica e na da bioquímica, assim como, na indústria de bebidas. O júri do ACHEMA Innovation Award 2018 marcou a solução de válvulas na categoria "Tecnologia de embalagem e de envase" na Shortlist das cinco melhores inscrições.

Válvula de plásticos de alta eficiência

As válvulas globo de diafragma de 2/2 vias em plástico de alta pureza da série de produtos iComLine possuem um corpo de PFA ou PTFE. Um diafragma PTFE de uma peça em forma de cone veda este hermeticamente em relação ao atuador. As peças externas do atuador são de PVDF. As porcas união são disponíveis em PVDF, PFA e C-PFA. Além dos corpos de válvula de 2/2 vias também poderão ser fornecidas soluções customizadas de válvulas de bloco multivias.

GEMÜ 567
567
  • Pressão de operação: 0 até 10 bar
  • Temperatura do fluido: -10 até 160 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 até 20
  • Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), usinado de bloco
GEMÜ C50
C50
  • Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Temperatura de esterilização*: não esterilizável
  • Pressão de operação*: 0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades*: EAC | FDA
GEMÜ C51
C51
  • Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Temperatura de esterilização*: não esterilizável
  • Pressão de operação*: 0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 4 até 12
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades*: EAC | FDA
GEMÜ C53
C53
  • Temperatura do fluido:10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 até 40 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Tamanhos de conexão1/4'' até 3/4''
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Materiais do corpo da válvula:PFA | PTFE
  • Material da vedação:PTFE
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Sinais de entrada0 - 10 V | 4 - 20 mA
  • Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
  • Classe de proteção:IP65
GEMÜ C57
C57
  • Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Temperatura de esterilização*: não esterilizável
  • Pressão de operação*: 0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
  • Materiais da vedação: PTFE
  • Conformidades*: EAC | FDA
GEMÜ C58
C58
  • Temperatura do fluido: -10 até 130 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Temperatura de esterilização*:
  • Pressão de operação*: até 8 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 4 até 16
  • Formas do corpo: Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:
  • Normas de conexão:
  • Materiais do corpo da válvula:
  • Materiais da vedação:
  • Conformidades*:
GEMÜ F40
F40
  • Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 25
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:PTFE
  • Conformidades:3A | ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
GEMÜ F60
F60
  • Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 25
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:PTFE
  • Tensão de alimentação:48 V DC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 200 mm/s
  • Classe de proteção:IP 69K
  • Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
  • Pressão de operação:0 até 7 bar
  • Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C

Dosagem de água de alta pureza

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
Na indústria farmacêutica ou na tecnologia médica as requisições em relação à embalagem de componentes estéreis de plástico são muito exigentes. Dependendo do produto, uma manipulação cuidados é tão importante como uma dosagem exata de soluções de proteção
mais