mais
- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- Fertilizer production
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Soluções Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Válvulas globo
- Válvula globo 312
- Válvula globo 314
- Válvula globo 343
- Válvula globo 352
- Válvula globo 354
- Válvula globo 505
- Válvula globo 507
- Válvula globo 514
- Válvula globo 519
- Válvula globo 529
- Válvula globo 530
- Válvula globo 532
- Válvula globo 533
- Válvula globo 534
- Válvula globo 536
- Válvula globo 537
- Válvula globo 539
- Válvula globo 543
- Válvula globo 549
- Válvula globo 550
- Válvula globo 553
- Válvula globo 554
- Válvula globo 555
- Válvula globo R563
- Válvula globo 565
- Válvula globo 566
- Válvula globo N507
- Filtro N570
- Áreas de aplicação e setores industriaisTipo da válvulaDados técnicos
Válvula globo: Áreas de aplicação e setores industriais
As válvulas globo são principalmente usadas para ciclos rápidos de acionamento, altas temperaturas e para aplicações de controle. Estas válvulas são frequentemente utilizadas para controle de vapor e no tratamento de água e agua de reuso. As principais áreas de aplicação encontram-se nos mais diversos processos industriais, mas, também nos processos estéreis e higiênicos da indústria farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia.
Válvula globo: tipo de válvula
As válvulas globo são muito bem adequadas para controle e regulagem de líquidos, gases e vapores mecanicamente limpos, quimicamente neutros e pouco agressivos.
Nisso, uma vedação plana, geralmente de PTFE, pressiona sobre o assento de vedação, e assim, bloqueia o fluxo volumétrico. Aqui se diferencia entre as válvulas globo de assento reto e angular. A válvula globo de assento reto é geralmente utilizada nos diâmetros nominais maiores, e também é oferecida na versão com 3 vias - assim, é muito bem adequada para funções misturadoras e de comutação. Mesmo, quando a válvula é usada em condições extremamente exigentes, com altas velocidades de vazão e frequentes regulagens posteriores, prefere-se a válvula globo de assento reto devido a sua ação forte e uniforme sobre a haste de válvula. As válvulas globo de assento angular são mais leves e compactas, e em comparação, possuem um elevado valor da vazão (valor Kvs). Todas as versões padrão são adequadas para fluidos com temperaturas até 180 °C e pressões de operação até 40 bar. Nas versões modificadas, também poderão ser utilizadas sem problemas em temperaturas até 300 °C. Devido às suas boas características construtivas e mecânicas, as válvulas globo são especialmente adequadas para funções de altos ciclos, e aplicações de enchimento e de dosagem. Além disso, são a primeira opção para a geração e distribuição de vapores industriais e estéreis.
Em relação aos tipos de válvula citados, a GEMÜ oferece numerosos acessórios adequados para a automação e otimização do processo. Fins de curso, posicionadores e controladores de processo, sensores e aparelhos de medição são rápida e facilmente montados, ajustados e integrados na tecnologia de tubulação de processo existente.
Válvula globo: Dados técnicos
Atuador Manual, pneumático, motorizado Tipos de conexão Roscas externas (macho), clamps, flanges, roscas fêmeas, roscas externas, luvas coláveis, soldas de topo Pressão de operação 0 - 40 bar Material do corpo Metal: aço inox, ferro fundido cinzento, bronze fundido, ferro fundido nodular, aço fundido plástico: PVC, PVDF Temperatura do fluido -20 - 180 °C Diâmetro nominal DN 6 - 100 - Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1297,"v":"CC499K, material de lat\u00e3o vermelho"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP65
- Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP65
- Conformidades:FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:1/2'' (DN 15) até 4'' (DN 100)
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido d\u00factil"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 6 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1297,"v":"CC499K, material de lat\u00e3o vermelho"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65, IP 61
- Conformidades:EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material de forjamento"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:0 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 20
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Clamp | Rosca
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula:
- Materiais da vedação de assento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC | FDA
- Tensão de alimentação:
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"},{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"Manual"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido:0 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 15
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U | PVDF
- Materiais da vedação de assento:PEEK
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Bomba de calor
As bombas de calor possibilitam a preparação eficiente de calor útil, aproveitando o calor ambiental (ar exterior, solo). Há muitos anos, o instituto alemão "Fraunhofer-Institut" para sistemas de energia solar ISE em Freiburg na Alemanha, trabalha intensamente neste
mais