Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N570

Filtro

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O filtro GEMÜ N570 possui um corpo em plástico (opção para PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação foram preparados em EPDM e FPM. Sujeiras no fluido são retidas através de um elemento filtrante incorporado.

  • Manutenção simples
  • Baixo peso
  • Conexão: Bico; Flange; Luva; Luva colável; Rosca fêmea
  • Material do corpo: PP-H; PVC-U
  • Pressão máx. de operação: 16 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: 5 °C