Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 314

Válvula globo de assento reto de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de assento reto de 3/2 vias GEMÜ 314 possui um atuador de pistão robusto de alumínio de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. O prato de assento vedador de ambos os lados é acoplado pela haste da válvula ao atuador. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.

    • Conexão: Rosca fêmea
    • Atuador: Pneumático
    • Material do corpo: (Rg 5) CC499K
    • Pressão máx. de operação: 16 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
    • Válvula de controle

    Acessórios adequados