Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 342

Válvula globo multivias motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula globo de assento reto de 3/2 vias GEMÜ 342 possui um atuador linear motorizado. O motor possui uma carcaça de plástico e foi concebido para as tensões de operação CC e CA. O atuador pode ser fornecido na versão Abrir/Fechar, ou com controlador de posição e controlador de processo integrados. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.

    • Conexão: Flange
    • Atuador: Motorizado
    • Material do corpo: EN-GJL-250
    • Pressão máx. de operação: 16 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')