A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 530 possui um atuador de pistão robusto de aço inox de baixa manutenção, e é acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.
- Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
- Atuador em aço inox resistente contra condições ambientais agressivas
- Opcional com válvula de ventilação rápida para evitar a entrada de fluidos ambientais
- Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
2704 Visualizações
Online desde 16.09.2015