Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 534

Válvula globo de assento reto de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 534 possui um atuador plástico de pistão acionada pneumaticamente. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.

    • Conexão: Flange
    • Atuador: Pneumático
    • ATEX
    • Proteção contra explosão
    • Material do corpo: 1.4408, aço inox fundido; EN-GJS-400-18-LT
    • Pressão máx. de operação: 40 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Válvula de controle

    Acessórios adequados

    Vídeo do produto

    How globe valves work

    00:26 min
    5139 Visualizações
    Online desde 16.09.2015

    Novidades sobre o produto

    05.02.2016

    Solicitações crescentes garantem a ampliação do portfólio

    A GEMÜ, especialista em válvulas de Ingelfingen reage com a ampliação do portfólio de suas válvulas globo às constantes e crescentes solicitações na área industrial.

    Novidades sobre o produto

    07.10.2015

    Avaliação SIL para produtos GEMÜ

    Em parceria com a organização independente de inspeções EXIDA, a GEMÜ avaliou uma seleção de diversos produtos conforme SIL.