Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 538

Válvula globo de assento reto motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 538 possui um atuador motorizado com um corpo de plástico. O motor foi concebido para as tensões de operação DC e AC. A engrenagem integrada transforma o movimento rotativo em movimento linear. O atuador pode ser fornecido na versão Abrir/Fechar, ou com controlador de posição e controlador de processo integrados. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.

    • Conexão: Flange
    • Atuador: Motorizado
    • Material do corpo: 1.4408, aço inox fundido; EN-GJS-400-18-LT
    • Conformidades: ; Oxigênio
    • Pressão máx. de operação: 25 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Válvula de controle

    Vídeo do produto

    How globe valves work

    00:37 min
    160 Visualizações
    Online desde 16.09.2015

    Novidades sobre o produto

    05.02.2016

    Solicitações crescentes garantem a ampliação do portfólio

    A GEMÜ, especialista em válvulas de Ingelfingen reage com a ampliação do portfólio de suas válvulas globo às constantes e crescentes solicitações na área industrial.