Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 548

Válvula globo de assento angular motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 548 possui um atuador motorizado com um corpo de plástico. O motor foi concebido para as tensões de operação DC e AC. A engrenagem integrada transforma o movimento rotativo em movimento linear. O atuador pode ser fornecido na versão Abrir/Fechar, ou com controlador de posição e controlador de processo integrados. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis; garantindo uma boa vedação da haste da válvula e manutenção reduzida mesmo após muito tempo de operação. O anel de limpeza instalado acima do pacote de gaxetas, ainda protege a vedação diante de sujeira e de danos.

    • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca externa; Rosca fêmea
    • Atuador: Motorizado
    • Material do corpo: (Rg 5) CC499K; 1.4408, aço inox fundido; 1.4435, aço inox microfundido
    • Pressão máx. de operação: 25 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 180 °C
    • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
    • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
    • Válvula de controle

    Vídeo do produto

    How globe valves work

    00:26 min
    5229 Visualizações
    Online desde 16.09.2015