Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 563

Válvula de controle motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 563 dispõe de um atuador motorizado de baixa manutenção, e um motor síncrono reversível. O acionamento é realizado através de uma engrenagem de redução não bloqueável e um excêntrico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • Processamento direto de sinais 0/4 - 20 mA via um posicionador integrado
  • Método de abertura e fechamento é independente da pressão de operação presente
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Diafragma separador de FPM ou EPDM
  • Cone regulador de PEEK
  • Conexão: Rosca externa (macho); Rosca fêmea
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: PVC-U; PVDF
  • Conformidades: EAC
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Diâmetros nominais: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How globe valves work

00:37 min
853 Visualizações
Online desde 16.09.2015