Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 565

Válvula de controle de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 565 possui um atuador de pistão de aço inox acionado pneumaticamente. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). Como função de acionamento oferecemos o tipo "Normal fechada" (NF). Além do aço inox, ainda oferecemos materiais do corpo da válvula em diversos plásticos.

  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Conexão: Clamp; Rosca externa; Rosca fêmea
  • Atuador: Pneumático
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4435, aço inox microfundido; PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Válvula de controle

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How globe valves work

00:26 min
5139 Visualizações
Online desde 16.09.2015