Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ N507

Válvula globo de assento angular manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula manual GEMÜ N507 é completamente em plástico. Todos os componentes (exceto os elementos de vedação) foram fabricados em PVC-U.

  • Materiais resistentes à corrosão
  • Diversos tipos de conexão disponíveis (manga colável, rosca fêmea, luva soldada, flange)
  • Vedação haste da válvula de PE ou PTFE
  • Conexão: Bico; Flange; Luva; Rosca fêmea
  • Atuador: Manual
  • Material do corpo: PVC-U
  • Pressão máx. de operação: 16 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 60 °C
  • Temperatura mín. do fluido: 10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')