A válvula de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ R563 possui um corpo com mecânica de controle integrado. A válvula GEMÜ R563 foi desenvolvida especialmente para o controle de pequenos volumes e permite um fluxo de 63 l/h até 3300 l/h. A válvula estará disponível com posicionador para um sinal de entrada 0/4-20 mA ou 0-10 V, e também poderá ser configurada para a utilização de um módulo de corrente de emergência numa posição de segurança. Demais funções podem ser adaptadas via a interface IO-Link. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
- Controle de fluidos gasosos e líquidos de 63 l/h até 3300 l/h
- Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Velocidade de posicionamento máx. 3 mm/s
- Pode ser parametrado via IO-Link
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:0 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 15
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:PVC-U | PVDF
- Materiais da vedação de assento:PEEK
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
22.12.2020