Plataforma de válvulas para envase com tecnologia PD

GEMÜ F40 e GEMÜ F60

Plataforma de válvulas para envase com tecnologia PD

Com a plataforma de válvulas para envase inovadora a GEMÜ fornece soluções inigualáveis para processos de envase em instalações higiênicas e assépticas da indústria farmacêutica, na biotecnologia e na indústria alimentícia e de bebidas, mas também, para processos industriais e fluidos agressivos. No seu desenvolvimento, procuramos atender em especial os requisitos cada vez mais elevados na tecnologia de envase. Reflita uma vez sobre – o que seria se…

…futuramente seu processo de envase fosse ainda mais rápido?

As válvulas para envase da nova geração possibilitam uma enorme quantidade de ciclos de comutação (acima de 10 milhões). Além disso, poderá ser realizada uma velocidade de abrir e fechar dez vezes maior em comparação a válvulas anteriores (velocidade de acionamento de até 300 mm/s).

…futuramente seu processo de envase fosse ainda mais flexível?

Com a nova plataforma de válvulas para envase poderão ser realizadas quaisquer curvas de envase e velocidades de envase com programação livre, via o tempo de envase, para adaptação a diversos fluidos, geometrias de tanques, etc.

…futuramente o fluido fosse indiferente para sua válvula?

Todas as válvulas para envase GEMÜ F40 e GEMÜ F60 foram equipadas com a tecnologia PD, um conceito de vedação inigualável de PTFE (TFMTM), que com um diafragma cônico possibilita uma separação hermética da vazão do fluido com o atuador.

…futuramente sua manutenção só duraria alguns segundos?

O sistema de substituição de peças por cartucho inovativo com a conexão Quick-Lock possibilita uma manutenção simples, rápida e otimizada em relação a erros.

…futuramente seu envase fosse ainda mais preciso?

As válvula para envase motorizadas GEMÜ F60 possibilitam uma precisão de posicionamento extremamente elevada (até aprox. ±20 μm a um declive da haste/rotação de 10 mm) e com precisão repetida de até ±10 μm.

Válvula para envase GEMÜ F40
Válvula para envase GEMÜ F60