GEMÜ 0324

Válvula solenoide piloto elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula solenoide piloto de acionamento direto de 3/2 vias GEMÜ 0324 foi concebida para a montagem direta em válvulas de acionamento pneumático. O corpo é de plástico. A bobina é revestida com plástico.

  • Versão robusta
  • Bobina fácil de trocar
  • LED integrado conforme opção (versão M12)
  • Possibilidade de aplicação multifuncional devida às varias versões
  • Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetro nominal:DN 2
  • Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
  • Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Materiais do corpo da válvula:PA
  • Conformidades:ATEX | EAC | FMEDA

Produtos compatíveis