Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 8458

Válvula solenoide piloto elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide piloto servo-comandada de 5/2 vias GEMÜ 8458 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.

  • Posição de montagem opcional
  • Acionamento manual como padrão 
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • Construção tecnicamente avançada e comprovada
  • Conexão: Rosca fêmea
  • Atuador: Eletromagnético
  • Material do corpo: Alumínio
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 50 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 6
  • Válvula piloto