GEMÜ 8500

Válvula solenoide piloto elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide piloto servo operada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8500 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina é revestida com plástico e pode ser removida. O pistão tem vedação em borracha macia.

  • Posição de montagem opcional
  • Acionamento manual como padrão 
  • Bobina giratória
  • Adequada para ativação de atuadores pneumáticos de simples e dupla ação
  • Opcionalmente com conexão NAMUR
  • Temperatura do fluido:-10 até 60 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:2,5 até 10 bar
  • Diâmetro nominal:DN 7
  • Tipos de conexão elétrica:Plug, construção B
  • Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 12 VDC | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Materiais do corpo da válvula:Alumínio
  • Conformidades:ATEX | Segurança funcional