GEMÜ 205

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula solenoide de acionamento direto de 2/2 vias GEMÜ 205 de plástico possui uma bobina de alta performance. A separação hermética do fluido é garantida através de uma bucha de PTFE. A vedação ao ferro do solenoide é feita através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O conector possui um retificador para uso de corrente alternada. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Acionamento manual de emergência possível em caso de falha de energia elétrica
  • Indicador ótico de posição integrado como padrão
  • Temperatura do fluido:-20 até 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 até 40 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 50
  • Tipos de conexões:Bico | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:DIN | ISO
  • Materiais do corpo da válvula:PVC-U, cinza | PVDF
  • Tensões de alimentação:120 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC

Acessórios adequados