GEMÜ 8253

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide GEMÜ 8253 de 2/2 vias de acionamento eletromagnético, com elevação positiva do diafragma, possui corpo de bronze ou aço inox. Todas as partes em contato com o fluido são feitas de NBR, FPM, EPDM, PVDF, bronze ou aço inox. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

  • A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
  • Elevado valor da vazão
  • Comportamento suave de fechamento
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Rosca NPT disponível
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Certificação CSA disponível
  • Temperatura do fluido:-10 até 110 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 8 até 50
  • Conexão:Rosca
  • Normas de conexão:DIN | ISO | NPT
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
  • Tensões de alimentação:110 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
  • Conformidades:CSA | EAC