Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 102

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide de acionamento direto de 2/2 vias GEMÜ 102 possui uma bobina totalmente encapsulada em plástico. A vedação ao ferro do solenoide é feita através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O corpo da válvula é fornecido em diversos materiais, tanto como corpo de passagem reta como, de passagem angular.

  • Capacidade de limpeza
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • Conexão: Luva colável; Rosca fêmea
  • Atuador: Eletromagnético
  • Material do corpo: PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 4 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8'')
  • UL