Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 8257

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide de 2/2 vias GEMÜ 8257 acionada eletromagneticamente, com elevação positiva do diafragma, possui corpo de latão ou aço inox. Todas as peças em contato com o fluido são feitas de NBR, FPM, EPDM, PVDF, latão ou aço inox. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

  • A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
  • Comportamento suave de fechamento
  • Construção compacta
  • Apropriada para vácuo
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Compatibilidade otimizada com o fluido através da seleção de material
  • Rosca NPT disponível
  • Opção: Tanto para líquidos, como, para vapor até 150 °C
  • Conexão: Rosca fêmea
  • Atuador: Eletromagnético
  • ATEX
  • Proteção contra explosão
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; CW617N (latão)
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 150 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 10 (3/8'')