Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ 8258

Válvula solenoide elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula solenoide servo-comandada 2/2 vias GEMÜ 8258 possui um corpo de latão ou de aço inox. Todas as peças em contato com o fluido são feitas de aço inox, NBR, PVDF ou latão. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

  • Consumo de energia elétrica reduzido
  • Elevado valor da vazão
  • Comportamento suave de fechamento
  • Diferença de pressão mínima reduzida
  • Construção simples e compacta
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Acionamento manual de emergência opcional
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Inspeção do tipo até DN 25 de acordo com a norma DIN EN 60730-2-8
  • Cantoneira de fixação disponível (não pré-montada)
  • Rosca NPT disponível
  • Conexão: Rosca fêmea
  • Atuador: Eletromagnético
  • Material da vedação
  • Material do corpo: 1.4408, aço inox microfundido; CW617N (latão)
  • Conformidades
  • Pressão máx. de operação: 16 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 110 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 50 (2'')