A água é valiosa – aproveite o máximo dela.

A água é valiosa – aproveite o máximo dela.

Uma oferta reduzida de água potável e normas rigorosas fazem do reaproveitamento da água residual um fator decisivo de sucesso para um futuro sustentável. Quem trata e reutiliza suas águas residuais na indústria e na agropecuária economiza custos, poupa recursos e atende às exigências dos regulamentos. 

A GEMÜ fornece a você as válvulas, sistemas de medição e controle ideais para seu sistema – com precisão, robustez e integração digital. 


Domine a abordagem de múltiplas barreiras

Quem reutiliza água está combinando tecnologias e usando componentes que participam do processo. 

Águas residuais da indústria ou da agropecuária contêm uma variedade de poluentes, de PFAS a microplásticos, passando por produtos químicos corrosivos ou resíduos farmacêuticos.

Com os componentes corretos no seu sistema de tratamento de água, a reutilização da água passa a ser uma vantagem competitiva. 

Seja no pré-tratamento biológico, na filtração por membrana, em processos oxidativos ou na desinfecção química: A abordagem de múltiplas barreiras exige sistemas ajustados individualmente – e um parceiro que conheça bem cada etapa. A GEMÜ fornece válvulas, sistemas de medição e controle que podem ser integrados facilmente nos mais diversos conceitos de tratamento de água. 

 

Componentes da GEMÜ para qualquer etapa no processo de reutilização da água

Desde a água residual bruta até a saída de água limpa, nossa tecnologia de válvulas e automação é concebida para as condições exigentes de diversos tipos de águas residuais. Seja água salobra, corrosiva, carregada de partículas ou ultrapura: Os produtos GEMÜ atendem às mais altas exigências de resistência de material, controlabilidade e conectividade. 

 


Válvulas borboleta e válvulas de esfera

Quando o assunto é simplicidade e robustez, as válvulas borboleta e as válvulas de esfera têm aplicação universal em qualquer etapa de tratamento de água 

Graças a seu formato de construção simples e sua confiabilidade, válvulas de esfera e válvulas borboleta são muito populares no tratamento de água. Elas oferecem um rápido controle Liga/desliga e são ideais para aplicações em que é necessário um fluxo completo ou um bloqueio completo.  

Para todas as válvulas GEMÜ, estão disponíveis diversos atuadores motorizados, manuais e pneumáticos. O sistema modular GEMÜ também permite combinar da maneira que você preferir materiais de corpo e de vedação. 

Conheça nossas válvulas de esfera em metal e plástico

    Válvulas de esfera   

Conheça nossas válvulas borboleta metálicas e plásticas

Válvulas borboleta

Válvulas de diafragma

Projetada para fluidos críticos – Quando a corrosão e a abrasão se tornam um desafio, as válvulas de diafragma são utilizadas 

Válvulas de diafragma são úteis principalmente em aplicações que exigem um controle confiável do fluxo. Também são ideais para lidar com líquidos corrosivos ou abrasivos. Isso é importante no tratamento de águas residuais altamente agressivas. A GEMÜ oferece válvulas de diafragma em metal e plástico. Quando há demanda por um alto fluxo, também estão disponíveis válvulas de diafragma de passagem reta.  

Conheça nossas válvulas de diafragma

Válvulas de diafragma

Válvulas globo e válvulas solenoide

Quando é necessário ter precisão e dinamismo – válvulas globo de curso curto ou longo para uma regulagem fina do fluxo e altas taxas de ciclo 

As válvulas globo e válvulas solenoide são encontradas em áreas que exigem um controle preciso do fluxo e altos ciclos de acionamento. São usadas em água livre de partículas ou para funções de mistura com produtos químicos, pois são suscetíveis à contaminação. As válvulas solenoides são particularmente adequadas para lidar com pequenas quantidades.

Conheça nossas válvulas globo

    Válvulas globo  

Conheça nossas válvulas solenoide

Válvulas solenoide

Soluções digitais

Quando seu sistema pensa junto com você - Soluções digitais para identificação, documentação e manutenção sem papel de componentes da instalação  

Com a digitalização e a Água 4.0, é possível otimizar processos e torná-los mais eficientes. A integração de sensores, de inteligência artificial (IA) e de gêmeos digitais permitirá, no futuro, maior precisão no monitoramento e no controle da qualidade e quantidade de água em tempo real.  

Conheça nossas soluções digitais

CONEXO

Ou descubra no nosso folheto como a digitalização pode economizar tempo e dinheiro no tratamento de água.  

 


Onde a experiência encontra a inovação – GEMÜ para a sua reutilização de água

Com décadas de experiência em tecnologia de válvulas e em todos os processos relevantes de tratamento de água, nós oferecemos soluções que podem ser integradas facilmente em sistemas complexos.  

 

Processos que utilizam nossas válvulas, sistemas de medição e controle:  

  • tratamento de água potável por ultrafiltração, trocador de íons ou desinfecção UV 
  • tratamento de água de processo na indústria química, metalúrgica e na área marítima 
  • tratamento de água de esgoto na indústria de galvanização
  • Tratamento de água ultrapura para eletrólise de hidrogênio, indústria farmacêutica e indústria de semicondutores

Com os componentes corretos no seu sistema de tratamento de água, a reutilização da água passa a ser uma vantagem competitiva. 

  • Linha de produtos versátil: tipos de válvulas para processos com diferentes exigências – de aplicações padrão até soluções altamente especializadas 
  • Competência em materiais e profundidade de acabamento: Plásticos resistentes à corrosão, metais de alta durabilidade ou combinações inovadoras de materiais – usinados com a mais moderna tecnologia de acabamentos 
  • Automação contínua: Fácil integração graças ao IO-Link, TCP/IP ou sinais analógicos – para processos inteligentes 
  • Certificações e conformidade: Aplicável em sistemas de água potável, aplicações industriais e padrões internacionais – verificado e documentado

Qualidade comprovada – verificada por órgãos independentes.

Você também pode gostar:

Folheto para digitalização no tratamento de água

pdf507 KB

Folheto informativo: Tecnologia de válvulas para filtração por diafragma e troca iônica

pdf1.64 MB

Está planejando um sistema de reutilização de água?

Seja um retrofit, uma instalação nova ou assessoria: Nossos especialistas ajudam você a encontrar a solução ideal para sua aplicação.

Entrar em contato