Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Tratamento de água

Válvulas sofisticadas, sistemas de medição e de controle

A gama de aplicações para os produtos da GEMÜ começa com o controle e a regulagem da água do mar muito contaminada, de água fluvial e de água salobra, e vai até a preparação de água ultra pura na indústria de semicondutores e farmacêutica.

O vasto programa de produtos da GEMÜ possibilita uma enorme flexibilidade na utilização. Isto tanto vale para pequenas instalações móveis de tratamento de água potável, até enormes instalações estacionárias de dessalinização de água do mar.

Vários tipos de válvulas e componentes de automatização

Duráveis, robustas e otimizadas para cada aplicação: a GEMÜ produz e fornece válvulas borboleta, válvulas de diafragma, válvulas globo e de controle, válvulas de esfera bem como sistemas de medição e controle para instalações completas e segmentos das instalações.

Exemplos de processos utilizando válvulas e sistemas de medição e de controle GEMÜ

  • Tratamento de água e agua de reuso: ultra filtragem em plantas de tratamento de água, trocadores iônicos, desinfecções UV, tratamento de água de lixiviados em aterros sanitários, processo de lodo ativado
  • Tratamento de água e agua de reuso industrial: dessalinização de água do mar, tratamento de agua de reuso para galvanoplastia (precipitação), produção de água pura e de ultra pura com diferentes qualidades (p.ex. como água de alimentação de caldeiras)

Vantagens do produto associado ao uso de válvulas borboleta de plástico

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Perda de pressão mínima
  • Versões de alta pureza disponíveis

Fornecemos também as válvulas borboleta de metal

Vantagens do produto associado ao uso de válvulas de diafragma

  • Insensíveis a fluidos com alto teor de sólidos em suspensão
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Corpos de plástico de alta qualidade (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE)
  • Corpos de aço inox podem ser limpos e esterilizados através do processo CIP/SIP, autoclaváveis conforme configuração, diversos graus de acabamento superficial
  • Válvulas de blocos de multivias customizados de plástico ou de metal
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão

Vantagens do produto associado ao uso das válvulas globo e de controle

  • Bem adequadas para muitos ciclos rápidos
  • Alto fluxo
  • Corpo plástico de materiais resistentes à corrosão
  • Corpo de metal fornecido em diversos materiais
  • Versões estéreis e higiênicas disponíveis
  • Ótimas características de controle; possibilidade para configuração individual das características de controle.
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão

Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.