Componentes e soluções de sistemas | Indústria de cloro-álcali

Componentes e soluções de sistemas | Indústria de cloro-álcali

Nossas melhores referências na área de mercados industriais mostram que entendemos as suas necessidades. Com a nossa gama de produtos abrangente atendemos os requisitos de aplicações como tratamento de água, limpeza de salmoura e eletrólise, assim como, tratamento e manuseio de cloro, bem como ácidos e soluções alcalinas: Nosso grande sortimento flexível atende os requisitos específicos destes setores industriais.

 


Exemplos de aplicação

Tratamento & manuseio com cloro

Na cadeia de processo é importante saber a distinção entre cloro "seco" e "úmido". Esta diferença influencia consideravelmente a seleção do material da aplicação. No processo do manuseio com cloro podem haver temperaturas muito diferentes. Um exemplo é a liquidação de cloro que pode decorrer a -35°C (1bar) ou a 18°C (7-12bar). 

Devido a razões de corrosão, no caso do cloro seco, deveriam ser admissíveis somente aço C e ligas como hastelloy. No caso de cloro úmido deveria ser usada uma liga de titânio. Bem como corpos de válvulas de plástico ou de metal com revestimento interior de plástico.

Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:

  • Cloro úmido gasoso
  • Líquidos saturados com gás cloro
  • Líquidos com gás cloro dissolvido

Apresentar propostas de produtos adequados para a aplicação selecionada.

Tratamento & manuseio com soluções alcalinas

No manuseio com soluções alcalinas deve-se observar a minimizar falhas de operação. Por isso as tubulações de soluções alcalinas geralmente são providas com aquecimento. Aqui deveriam ser usadas válvulas com deadleg mínimo e boa capacidade de limpeza. Além disso, são possíveis válvulas com corpos de plástico e metal (no caso de temperaturas mais elevadas). Materiais usados para o revestimento deveriam ser borracha ou plástico.

Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:

  • Fluidos muito básicos
  • Vapor saturado, condensado, água urbana, água resfriada, água deionizada
  • Soda cáustica e Cl sal
Eletrólise

Uma técnica de eletrolisador é a ultramoderna célula de membrana. Cada tecnologia traz consigo diferentes desafios e complicações. Pode ser que a válvula diretamente junto ao eletrolisador ter que ser de plástico. Aqui são frequentemente necessárias alta temperaturas.

Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:

  • Cloro
  • Hidrogênio
Produção & reciclagem de salmouras

O processo consiste de várias etapas de limpeza, que são muito importantes para a pureza da salmoura e que garantem uma alta qualidade do produto. A produção de salmoura e a reciclagem a partir do eletrolisador representam um ciclo. Aqui formam-se subprodutos, como os cloratos.

Fluidos, para os quais temos os produtos adequados:

  • Água fresca, água de processo
  • Fluidos abrasivos e corrosivos
  • Pós e substâncias sólidas
  • Fluidos ácidos e corrosivos, assim como fluidos alcalinos
  • Solução de cloreto saturada

Demais exemplos de aplicação poderá encontrar no catálogo.


Exemplos de produtos conforme área de aplicação

Os produtos GEMÜ são usados a nível mundial na área do tratamento de água e na tecnologia de esgoto, na indústria química, na geração de energia e sistemas ambientais, nas indústrias de engenharia, na indústria papeleira, nas usinas siderúrgicas e de metal, na mineração e extração de minérios e no acabamento superficial, assim como em muitas outras áreas. A gama de produtos específicos inclui válvulas de diafragma, válvulas globo e de controle, válvulas borboleta, válvulas de esfera e válvulas solenoide - sempre na versão metálica ou plástica, assim como, acessórios para os sistemas de medição e controle. Graças à sua ampla gama de aplicações, a GEMÜ faz das válvulas um confiável all-rounder. As válvulas de bloco multivias plásticas ou metálicas GEMÜ são utilizadas com sucesso no caso de soluções de sistemas customizadas em tecnologias de instalações e de processos industriais.

➥ Válvulas borboleta metálicas | séries GEMÜ R48x e GEMÜ 490 Edessa

Devido a diferentes combinações de materiais, as válvulas borboleta GEMÜ são utilizáveis em muitas aplicações cloro-álcali. O sistema modular GEMÜ possibilita uma combinação arbitrária de disco, sede e corpo ou atuador. As válvulas borboleta em todos os diâmetros nominais convencem com sua face a face curta e elevado coeficiente de vazão. Para todas as válvulas borboleta GEMÜ estão à disposição diversas versões motorizadas, manuais e pneumáticas.

GEMÜ R487
GEMÜ R480
GEMÜ 491

➥ Válvulas de diafragma de metal com diafragma de 3 camadas | GEMÜ 695, 675 de passagem angular

Uma das grandes vantagens das válvulas de diafragma é, entre outras, que somente dois componentes entram em contato com o fluido de operação: o diafragma e o corpo da válvula. O diafragma cuida por uma separação hermética entre o fluido de processo e todas as demais peças móveis. Graças ao revestimento interior de plástico de alta qualidade, os tipos GEMÜ são adequados para fluidos que levam partículas e fluidos abrasivos, podendo ser aplicados também no caso de fluidos voláteis e altamente corrosivos, e na indústria de cloro-álcali com elevadas temperaturas do fluido.

GEMÜ 675
GEMÜ 695

➥ Diafragma GEMÜ código 71 | diafragma tripartido PTFE/PVDF/EPDM

Code 71

Exemplos de produtos:

  • Bloqueio de permeação - Camada de PVDF com 1 mm de espessura
  • Instalação simples e definida por um pino roscado sinterizado
  • Estável - em relação ao cloro úmido
  • Resistente à corrosão - Pinos de fixação de titânio 7
  • Made by GEMÜ - Qualidade e Design GEMÜ

➥ Válvulas de diafragma de metal na versão de passagem reta | GEMÜ 655 e 656

As válvulas de diafragma de passagem reta com revestimento interno de fabricação própria da GEMÜ são versáteis, já que podem suportar tanto fluidos agressivos como também altas temperaturas. São utilizadas, por exemplo, no tratamento de água, indústria química, indústria papeleira e mineração. 

GEMÜ 655
GEMÜ 656

➥ Válvulas de diafragma plásticas | GEMÜ R677 e R690 com corpo da válvula High Flow

A GEMÜ oferece uma ampla linha de produtos de válvulas de plástico de alta resistência. Devido a sua grande seleção de material, as válvulas de diafragma GEMÜ são ideais para fluidos químicos corrosivos, presentes frequentemente em processos de cloro-álcali. Demais vantagens das válvulas de diafragma de plástico GEMÜ destacam-se pela construção bem planejada das próprias válvulas. Com os corpos da válvula com fluxo otimizado pode ser realizado um design compacto do sistema.

GEMÜ R677
GEMÜ R690

➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep e eSyLite | atuadores motorizados

Uma tendência crescente em relação à eletrificação também se nota na indústria de processos. Na GEMÜ oferecemos uma grande variedade de válvulas com acionamento elétrico. Nisso, colocamos à disposição diversos sistemas de atuadores e tipos de válvulas. Há mais de 55 anos desenvolvemos atuadores eletromagnéticos, bem como, motorizados e assim, expandimos continuamente nosso Know-how.

 

➥ Ir para a visão geral de produtos 

➥ Válvulas globo e de controle de metal | válvula globo GEMÜ 514, 554, sistemas de medição e controle

As válvulas globo são aplicáveis para fluidos limpos e líquidos, e para gases e vapores. Devido ao movimento linear e as boas características mecânicas, assumem frequentemente as tarefas de automatização. Particularmente nos diâmetros nominais menores são muito bem adequadas para ciclos rápidos de acionamento e altas frequências de acionamento. Na conexão com posicionadores e instrumentos medidores correspondentes, são estas as melhores válvulas de controle nas aplicações cloro-álcali.

 

 ➥ Ir para a visão geral de produtos sistemas de medição e controle 

➥ Ir para a visão geral de produtos válvulas globo 

 

GEMÜ 554
GEMÜ 514
GEMÜ 514

➥ Demais acessórios para processos

Com um clique sobre a respectiva categoria poderá obter demais informações sobre os acessórios para processos:


Download

Componentes e soluções de sistemas | Indústria de cloro-álcali | Seu folheto informativo para download

pdf3.15 MB

Fale conosco!

Você tem alguma dúvida sobre nossos componentes e soluções de sistemas?
Nós estamos aqui para ajudar você.