Tecnologia de válvulas robustas para tecnologias de processo na produção de fertilizantes
A indústria de fertilizantes oferece aos agricultores uma ampla gama de adubos fosfatados, a maioria deles derivados da apatita. Efluentes locais e os resíduos de biomassa podem ser fontes alternativas de fosfato. A GEMÜ oferece a tecnologia de válvulas certa para as várias tecnologias de processo.
Você trabalha em tecnologia agrícola ou na construção de instalações agrícolas?
Teremos prazer em assessorá-lo com relação à tecnologia de válvulas mais adequada para sua aplicação!

Tecnologia de válvulas em processos anteriores para:
• tecnologia DEN
• tecnologia de reator tanque agitado contínuo
Tecnologia de válvulas em processos posteriores para:
• limpeza, concentração
• secagem, revestimento, granulação
• condensação por pulverização, granulação de leito fluidizado
Tecnologia de válvulas em processos auxiliares para:
• linhas de fornecimento de produtos químicos
• unidades de aquecimento/refrigeração
• fornecimento de vapor/água
• sistemas de tratamento de efluentes (depurador, águas residuais…)
➥ Manuseio correto de ácidos minerais – evitar corrosão e abrasão

A produção de fertilizantes fosfatados anda de mãos dadas com a produção de ácidos minerais. Os mais importantes são ácido fosfórico, ácido sulfúrico (como reagente principal) e ácido nítrico (como reagente ou aditivo).
Materiais adequados para meios quimicamente agressivos
A fabricação de ácidos e sua utilização no processo de produção exigem cuidados especiais na seleção dos materiais para os equipamentos do processo. Embora o equipamento e a instrumentação do processo sejam construídos a partir de materiais metálicos (geralmente ferro fundido, aço ou aço inoxidável), há a necessidade de revestimento interno e pintura externa com plásticos resistentes, tais como PFA, para evitar que os ácidos agressivos ataquem os componentes metálicos.
Evitar danos por abrasão
Outro fator desafiador na produção dos fertilizantes fosfatados é o manuseio de sólidos. Os pós e os meios contendo partículas sólidas suspensas são abrasivos e podem causar danos severos às tubulações e válvulas. Aqui, também, revestir as superfícies internas com um revestimento de borracha ajuda a evitar danos.
Teremos prazer em aconselhá-lo pessoalmente sobre a escolha correta do material.
➥ Caso de aplicação - fertilizante reciclado de fontes renováveis
Os fertilizantes fosfatados também podem ser obtidos pela reciclagem de resíduos biológicos, tais como resíduos de fermentação ou lodo resultante do tratamento de esgoto. Esta abordagem é tendência na Europa, já que os minerais fosfatados são classificados como matérias-primas críticas que esgotarão globalmente nos próximos anos. A crescente contaminação das águas subterrâneas com sais de fosfato e nitrato é outro fator importante para esta abordagem.
Valiosos sais de fosfato são obtidos a partir de resíduos de fermentação e lodo de esgoto em um processo inovador de um cliente GEMÜ. Em várias etapas, os compostos de fosfato, nitrogênio e potássio são extraídos das matérias-primas com a ajuda de ácidos e bases para depois serem transformados em fertilizantes.
Leia aqui mais sobre a aplicação e quais válvulas GEMÜ auxiliam neste processo inovador de reciclagem.

Seleção de válvulas para produção de fertilizantes em resumo:

Válvulas borboleta

Válvulas de diafragma

Válvulas de diafragma de passagem reta

Válvulas globo

Sistemas de medição e controle

Soluções de bloco M modulares e personalizadas
Fale conosco!
Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Teremos o maior prazer em ajudá-lo.