- Utilização de água limpa (pré-filtrada)
- Processos frequentes na ultrafiltração ou na osmose reversa
- Último nível de preparação da água trocador de íons e instalações de EDI (intercâmbio eletrônico de dados)





| Processo | Requisitos à água | Parâmetros do processo | Seleção da válvula |
Eletrólise PEM | Água de alta pureza | 1–40 bar, 90 °C | Geralmente válvulas de plástico ou de revestimento interno para o contato com água. Para gás (H2/O2 ) são adequadas as válvulas metálicas |
Eletrólise alcalina | Água DI | 1-40 bar, 90 °C | Hidróxido de potássio, geralmente válvulas de aço inox |















Válvulas de controle
Assim, a válvula globo torna-se uma válvula de controle.
As válvulas globo são perfeitamente adequadas para tarefas de controle. Importante é o dimensionamento preciso das válvulas de controle. Para assim garantir a que seu produto esteja perfeitamente adaptado às suas necessidades e lhe permaneça fiel por muito tempo. Use a nossa Folha de especificações ou entre em contato com uma pessoa especializada.
Os obturadores para controle das válvulas de controle podem ter diferentes geometrias. Portanto, no anexo poderá encontrar uma visão geral dos nossos corpos.
Uma visão geral dos obturadores para controle em diferentes geometrias. Aqui poderá saber mais sobre as válvulas de controle.





Você tem alguma dúvida sobre nossos produtos?
Nós estamos aqui para ajudar você.