Synergy by GEMÜ
2023
A empresa GEMÜ agrupa suas diversas soluções digitais e inovadoras sob o termo GEMÜ Synergy, para assim obter efeitos de sinergia adicionais junto ao cliente.
Novo posicionador GEMÜ 1441 cPos-X com conceito de operação via smart app
2022
Com sua simples entrada em funcionamento e opções de configuração extensa e individual, o posicionador GEMÜ 1441 cPos-X provê suporte otimizado para processos de controle em plantas automatizadas.
A nova geração de válvulas borboleta de vedação macia
2020
Com seu disco de design delgado para melhores resultados de vazão, além de muito mais otimizações, encontra-se disponível a nova série de válvulas borboleta GEMÜ R480 Victoria. Estas são produzidas no novo centro altamente automatizado para a produção de válvulas borboleta sob cumprimento dos mais elevados requisitos de qualidade.
Mais sobre a GEMÜ R480 Victoria
Nova válvula de controle motorizada
2020
A válvula globo de diafragma de 2/2 vias GEMÜ C53 iComLine foi projetada para aplicações precisas e exigentes de posicionamento na produção de semicondutores. O princípio de vedação baseia na tecnologia GEMÜ PD testada, e que já é usada no caso das válvulas globo de diafragma de acionamento manual e pneumático GEMÜ C50, C51 e C57.
Mais sobre a GEMÜ C53 iComLine
Nova e inovadora plataforma de válvulas para envase
2019
A empresa GEMÜ lança no mercado uma plataforma de válvulas para envase baseada na tecnologia PD. Com esta, a GEMÜ fornece soluções inigualáveis para processos de envase em instalações higiênicas e assépticas da indústria farmacêutica, na biotecnologia e na indústria alimentícia e de bebidas, mas também, para processos industriais e fluidos agressivos.
Mais sobre a plataforma de válvulas para envase
Reconhecimento pelo conceito exclusivo de vedação
2018
Com a tecnologia PD (plug diaphragm technology), a GEMÜ ganha o prêmio ACHEMA de inovação.Mais informações sobre as válvulas globo de diafragma
Novo atuador linear motorizado
2016
O eSyDrive da GEMÜ é baseado no princípio de eixo oco e foi projetado com tecnologia sem escova e sem sensor. Isso faz com que o atuador para válvulas de diafragma e globo da GEMÜ exija pouca manutenção e seja extremamente compacto.
Sistema RFID para manutenção sem papel
2016
A empresa equipa suas válvulas com chips RFID. Em conjunto com a nova solução de software CONEXO, as informações armazenadas podem ser acessadas e complementadas.Mais informações sobre a solução RFID da GEMÜ
Nova válvula para distribuição, mistura e coleta
2015
A série 553 da GEMÜ consiste em corpos microfundidos de aço inox que são amarrados juntos usando um sistema de vedação testado. Essa válvula é ideal especialmente para fluidos de arrefecimento e lubrificação.
Nova válvula de controle com atuador de membrana
2015
A válvula globo de assento reto 536 da GEMÜ se destaca principalmente por seu atuador de membrana para aplicações de controle. Nos diâmetros nominais DN 65 a DN 150, ela é equipada com um obturador tipo gaiola como padrão.
A primeira válvula de diafragma Single-Use do mundo
2014
SUMONDO da GEMÜ é a primeira válvula de diafragma Single-Use regulável no mercado. Os corpos são produzidos na sala limpa e conectados ao atuador por uma tecnologia patenteada.
Válvulas de bloco multivias expansíveis
2013
A GEMÜ desenvolve válvulas de bloco multivias expansíveis de plástico. Sem colagens ou soldagens adicionais, os blocos de base são conectados e vedados uns aos outros.
Nova série de válvulas para fluidos de alta pureza
2013
Para fluidos agressivos, corrosivos ou até mesmo de alta pureza, a empresa apresenta a linha de produtos iComLine da GEMÜ com válvulas globo de diafragma de 2/2 vias e válvulas de bloco multivias feitas de PTFE.
Tipos de válvulas plásticas compactas
2011
A empresa substituiu os tipos de válvulas 690 e 677 pelas válvulas plásticas de diafragma R690 e R677. O novo modelo atinge a mesma vazão com até 50% menos necessidade de espaço e material.
Válvulas de bloco multivias, de plástico
2011
A GEMÜ é o primeiro fornecedor a produzir blocos de válvulas multivias customizados (bloco M da GEMÜ) feitos de plástico. Nesse caso, um bloco usinado é fabricado com várias sedes da válvula, o que pode reduzir os esforços de montagem e os possíveis pontos de vazamento.
Novo posicionador para atuadores lineares
2006
Com a GEMÜ 1434 μPos, a empresa apresenta um posicionador digital para válvulas de processo. Esse pode ser adaptado a diferentes atuadores e ser colocado em operação através de uma inicialização automática.
Válvula de diafragma com módulo de automação integrado
2006
A empresa apresenta pela primeira vez a nova válvula de diafragma GEMÜ 651. A integração padrão da indicação elétrica de posição, da válvula piloto e da conexão Fieldbus possibilita a redução dos esforços e custos de planejamento e cabeamento na construção da planta.
Válvula de envase para ciclos rápidos de acionamento
2005
Com a nova válvula de diafragma GEMÜ 660, a empresa lança um produto específico no mercado para o engarrafamento asséptico de bebidas. Um décimo da tampa permite uma escala precisa do curso.
Válvula globo de aço inox
2004
O tipo de válvula GEMÜ 550 é especialmente projetado para o bloqueio e controle de vapores e líquidos. Um anel de limpeza protege a vedação do atuador contra sujeira e danos.
Controlador para atuadores lineares e quarto de volta
2004
Pela primeira vez, a GEMÜ fornece a nova geração de controladores GEMÜ 1436 cPos. O posicionador com controlador de processo integrado opcional possui um display LCD retroiluminado de fácil leitura.
Posicionador inteligente
2001
O posicionador GEMÜ 1435 ePos para a instalação em válvulas globo e de diafragma é anunciado. Os tempos de operação podem ser ajustados por meio das válvulas de regulagem integradas.
Prêmio de inovação para válvulas de diafragma ultra limpas
2001
A GEMÜ recebe o Prêmio de Inovação de Baden-Württemberg (Prêmio Dr. Rudolf Eberle) pela linha de produtos GEMÜ CleanStar, que é usada nos processos de ultra pureza da indústria de semicondutores e de microeletrônica.
Mais sombre a GEMÜ C60 CleanStar
Mais sombre a GEMÜ C67 CleanStar
Válvula de diafragma para a indústria farmacêutica
2000
Apresentação da nova válvula de diafragma GEMÜ 650 BioStar no ACHEMA
Válvulas multivias customizadas da GEMÜ do bloco M
1997
Lançamento de válvulas de bloco multivias de aço inox para aplicações farmacêuticas
Prêmio de design pela válvula borboleta
1996
Prêmio Red Dot pelas válvulas borboleta tipo wafer GEMÜ 457
Corpo da válvula T de aço inox
1995
Venda das primeiras válvulas T
Primeira linha de produtos de ultra pureza
1990
Entrada no mercado de válvulas de alta pureza de PFA para a indústria de microeletrônica e de semicondutores
Válvulas borboleta
1989
Desenvolvimento de válvulas borboleta plásticas e metálicas
Atuadores motorizados
1984
Lançamento dos atuadores motorizados para válvulas de diafragma GEMÜ
Prêmio de design para válvula de diafragma GEMÜ
1983
Reconhecimento pela válvula de 2/2 vias GEMÜ 687 devido ao "bom padrão industrial"
Novas válvulas globo
1979
Desenvolvimento da válvula globo de assento reto GEMÜ 512, da válvula globo de assento angular GEMÜ 514 com atuador de alumínio, assim como da válvula globo de assento angular GEMÜ 554 com atuador de plástico
Nova série de válvulas piloto
1978
Lançamento da válvula piloto GEMÜ 320 para atuadores pneumáticos (posteriormente também com design de bateria que economiza espaço)
Medidores de vazão
1977
Desenvolvimento dos medidores de vazão de rotâmetro de plástico
Válvulas globo
1974
Primeiros passos no desenvolvimento das válvulas globo metálicas
Válvulas de diafragma
1968
Desenvolvimento das primeiras válvulas plásticas de diafragma com atuador pneumático
Válvula de processo em plástico
Invenção da primeira válvula de processo em plástico (PVC) a nível mundial. A válvula solenoide controlada diretamente possibilita o primeiro passo na automação em plantas de galvanoplastia.