As válvulas fundo de tanque são frequentemente soldadas nos locais mais baixos do tanque, como válvulas de descarga. Deste modo possibilitam drenagem, limpeza e esterilização otimizadas do tanque. Além disso, as válvulas também podem ser instaladas ou soldadas na tampa ou na parede do tanque.
Deadleg mínimo
A vedação exclusiva do corpo da válvula GEMÜ está rente à parede do tanque, de modo que o espaço morto dentro do tanque em si é o mínimo possível. A geometria foi projetada com contornos especiais de modo que possibilitem esvaziamento, limpeza e esterilização otimizadas.
Especificações do cliente
Para assegurar que as válvulas de descarga ou de fundo de tanque preencham totalmente os requerimentos de aplicações estéreis, a GEMÜ também oferece projetos customizados além de sua linha standard. Use a nossa Folha de especificações P600B, para descrever as suas necessidades em relação à válvula fundo de tanque, e então, entre em contato com o nosso representante.
Benefícios para o cliente
- Construção compacta
- Produção de uma peça - drenagem otimizada e deadleg mínimo
- Contorno da superfície interna polido mecanicamente e/ou eletropolido até Ra 0,25 µm
- Aptas para processos de CIP/SIP e esterilizáveis
Dados técnicos
- DN 4 - 100 (tamanho do diafragma GEMÜ 8 - 100)
- Material do corpo da válvula padrão 1.4435 (316L), demais sob consulta.
- Solda de topo, clamps, uniões roscadas e demais conexões disponíveis.
- Disponíveis com atuadores manuais, pneumáticos e motorizados.