GEMÜ P40

Pneumatically operated tank bottom valve

  • Detalhes técnicos
  • Temperatura do fluido:-20 até 160 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 80 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 25
  • Formas do corpo:
  • Tipos de conexões:| Bico | Clamp
  • Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco
  • Materiais da vedação de assento:PTFE