GEMÜ P600B

Válvula fundo de tanque bloco M de aço inox

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula fundo de tanque bloco M GEMÜ P600B de aço inox consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Como atuador pode-se selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

  • Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Deadleg reduzido
  • Menos conexões e pontos de solda
  • Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Muitas possibilidades de adaptação da tecnologia de medição, de operação e de controle, e dos acessórios
  • Conexão: Bico; Clamp; Flange; Rosca
  • Material da vedação
  • Material do corpo: 1.4435 (316L), usinado de bloco; 1.4435 (BN2), usinado de bloco; 1.4539 (904L), usinado de bloco
  • Conformidades: CRN; EAC; FDA; Regulamento (UE) nº 1935/2004; USP
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Temperatura de esterilização: max. 150 °C

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Demais vídeos