A GEMÜ oferece três possibilidades de aumentar a funcionalidade num espaço restrito:
- duas válvulas soldadas uma à outra: W600
- dois assentos num corpo de válvula com três conexões para tubos: Corpo I
- qualquer quantidade de assentos com qualquer quantidade de conexões: M600 sistemas de blocos de válvulas multivias
W600: Sem necessidade das conexão T
A configuração da válvula GEMÜ W600 é realizada através de dois corpos soldados um ao outro, cuja disposição é combinada em função da aplicação. As vantagens são:
- mais baratos e com deadleg mínimo, por não necessitar de conexões T
- deadleg mínimo, com dois pontos de solda a menos.
Corpo I: Alternativa rentável para válvulas de bloco multivias M600
Os corpos I da GEMÜ são uma "forma construtiva especial" dos corpos de 2/2 vias clássicas. O "I" significa amostragem integrada, vapor e condensado da válvula. Os corpos da válvula são fabricados de uma peça bruta forjada ou um bloco usinado. As vantagens do corpo "I" com relação a tomada de amostra convencional ou corpos de válvulas de condensado são:
- deadleg mínimo devido a menos pontos de solda
- funcionalidade adicional; com bico horizontal disponível
- drenagem em posição de montagem vertical possível de acordo com a norma 3-D
- atuadores pneumáticos e manuais disponíveis para ambas os assentos da válvula