A embalagem de alimentícios, como, p.ex. as caixas de papelão dobráveis e outras caixas para verduras congeladas, doces ou salgados, são impressas em cores de acordo com o seu conteúdo ou com o logotipo colorido do fabricante. Este processo é muitas vezes realizado junto com o envase do produto, de modo que a máquina é frequentemente montada bem próxima. Para se poder obter um bom resultado de impressão, e/ou evitar sujidades permanentes entre os ciclos de operação da máquina através do secamento das tintas, os dispositivos de tintagem tem de ser abastecidos durante a impressão com a devida tinta, e após a impressão, tem de ser limpos e removidas as tintas. Estes procedimentos também podem ser automatizados. Para tal, as tintas e os produtos de limpeza terão que ser controlados através de válvulas correspondentes. As válvulas devem apresentar apenas uma pequena área morta, a limpeza tem de ser simples e livre de resíduos, pois os menores resíduos de tinta na troca de cores, poderão causar erros graves de impressão.