O medidor de pressão GEMÜ C32 é um medidor de pressão eletrônico. O medidor de pressão é equipado com um indicador digital e um sensor capacitivo de cerâmica. Este sensor é isolado do processo através de um sistema de diafragma duplo sem líquido transmissor de pressão. O corpo do aparelho é de PFA/PTFE, e integrável diretamente no sistema de tubulação através da união Flare.
- Conexão: Conexión tipo Flare
- Atuador: Eje libre
- Material da vedação
- Material do corpo: PTFE
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura máx. do fluido: 80 °C
- Diâmetros nominais: DN 15 (1/2'')