GEMÜ C30 HydraLine

Medidor de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O medidor de pressão GEMÜ C30 é equipado com um transmissor de PFA e um manômetro analógico. O corpo do aparelho é de PFA/PTFE, e integrável diretamente no sistema de tubulação através da união Flare. A transmissão da pressão ocorre através do líquido de monitor (padrão IPA (álcool isopropílico) / água DI, demais sob consulta).

  • A tecnologia comprovada GEMÜ CleanStar® é a base do mediador de pressão
  • O fluido de operação é isolado hermeticamente do indicador através do diafragma duplo patenteado PFA
  • O medidor de pressão pode ser posicionado à 360° permitindo opções ao usuário
  • Produção, montagem, calibração e embalagem em sala limpa ISO 6
  • Deadleg mínimo
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
  • Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
  • Conexão : Flare | Rosca NPT
  • Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
  • Conformidades: FDA

Vídeo do produto

Clean room plant Emmen

01:52 min
1619 Visualizações
Online desde 18.09.2015