- Faixa de detecção: 120 até 25000 m/s
- Temperatura do fluido: -20 até 80 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 25 e DN 50
- Tipos de conexões: Rosca externa (macho)
-
Materiais do tubo de medição
:
PVC-U | PVDF
- Tipo de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 24 VDC
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
- Diferença da medição:± 1 % do valor final
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Temperatura do fluido:0 até 135 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 300
- Tipos de conexões:Bico | Bucha de soldagem | Flange | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:1.4435
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"},{"i":19,"v":"Bucha de soldagem"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Diferença da medição:± 2 % do valor medido (± 3mm/s)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 50
- Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PE-HD | PSU
- Tipos de conexão elétrica:Plug M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Faixa de medição líquidos:0,3 até 900 l/min
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Faixa de detecção líquidos: 0,5 até 33000 l/h
- Faixa de detecção gases: 0,2 até 450 Nm³/h
- Temperatura do fluido: -20 até 120 °C
- Pressão de operação: 0 até 15 bar
- Diâmetros nominais: DN 20 até 65
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
-
Materiais do tubo de medição
:
PA | PSU | PVC-U
- Materiais do flutuador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Faixa de detecção líquidos: 2500 até 50000 l/h
- Faixa de detecção gases: até Nm³/h
- Temperatura do fluido: 5 até 90 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 65 até 65
- Tipos de conexões: Bico
-
Materiais do tubo de medição
:
PVC-U
- Materiais do flutuador: PP | PVC-U
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Faixa de detecção líquidos: 0,1 até 1600 l/h
- Faixa de detecção gases: 0,02 até 37,5 Nm³/h
- Temperatura do fluido: -20 até 120 °C
- Pressão de operação: 0 até 15 bar
- Diâmetros nominais: DN 10 até 25
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
-
Materiais do tubo de medição
:
PA | PSU | PVC-U, claro
- Materiais do flutuador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, claro"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 0 até 80 °C
-
Diâmetros nominais
:
3/8''“ (DN 6) até 1''“ (DN 20)
-
Material do corpo da válvula
:
PFA
- Tipos de conexões: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}