GEMÜ 3021

Turbina medidora do fluxo volumétrico

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A GEMÜ 3021 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O teclado frontal permite a configuração simples da unidade, p.ex. unidades de medição, valores a serem indicados etc.

  • Operação simples
  • Adaptável ao processo
  • Graduação livre da faixa de medição
  • Retificador de vazão integrado
  • Distância curta entre entrada e saída
  • Versões como totalizador ou Batch Controller disponíveis
  • Saídas de relés disponíveis
  • Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
  • Diferença da medição:± 1 % do valor final
  • Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 25 até 50
  • Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
  • Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
  • Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
  • Tensões de alimentação:24 VDC
  • Conformidades:EAC