O medidor de vazão GEMÜ 3030 mFlow funciona pelo princípio de medição magnético indutivo. Adequado para fluidos com condutividade elétrica. Na parte frontal da caixa encontra-se instalado um teclado de membrana com um display luminoso para operação.
- O mesmo sistema de medição pode ser aplicado para diferentes diâmetros nominais
- Sem peças móveis dentro do fluido
- Direitos de acesso via níveis de usuários
- Servidor Web integrado
- Entrada em operação simplificada e múltiplas possibilidades de controle- teclado frontal- conexão a um processador com Internet Browser- interfaces Fieldbus, p.ex. Profibus-DP
- Temperatura do fluido:0 até 135 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 300
- Tipos de conexões:Bico | Bucha de soldagem | Flange | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:1.4435
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC