O medidor de vazão GEMÜ 840 funciona pelo princípio de fluxo bifurcado. A válvula consiste de três componentes: aparelho do fluxo principal, aparelho do fluxo parcial e válvula de diafragma manual.
- Alta precisão de medição, operação simples
- Resistente a impactos, à prova de corrosão
- Grande faixa de medição 3 - 50 m³/h (dependendo do diâmetro do orificio)
- O tubo de medição para fluxo parcial também pode ser substituído sem parada
- Faixa de detecção líquidos: 2500 até 50000 l/h
- Faixa de detecção gases: até Nm³/h
- Temperatura do fluido: 5 até 90 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 65 até 65
- Tipos de conexões: Bico
- Materiais do tubo de medição : PVC-U
- Materiais do flutuador: PP | PVC-U
- Conformidades: EAC